SKB-F 125
标准型系统卡爪
ID 1450640
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 用于支架夹持的固定爪
- 预备可安装 KONTEC 顶爪
- 适用于: ROTA-ML flex 2+2 800 至 1200
- 尺寸: 160 x 120 x 81 mm
- 顶爪接口: W-125-1
- 重量: 7.4 kg
技术细节
| 重量 [kg] | 7.4 |
|---|
标配范围
固定式控制台夹爪