KSH3-SM IOL
Sensory clamping force blocks
Compact, hydraulically actuated powerhouses with sensory monitoring unit and IO-Link interface
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Tutte le funzionalità della serie KSH3 rimangono invariate
Collaudata tecnologia TANDEM, ideale per applicazioni di automazione - Interrogazione integrato della ganascia tramite sensore Hall
Sapere esattamente dove si trovano le ganasce - Sensore di pressione integrato
Determinazione delle attuali pressioni di esercizio nelle due camere del cilindro - Elettronica integrata nella morsa a vite
L'elaborazione del segnale avviene esclusivamente nel dispositivo di serraggio - Trasmissione del segnale via IO-Link
Per un'integrazione semplice nei sistemi bus di campo comunemente usati - Massima affidabilità
Grazie alle diverse possibilità di interrogazione e alla trasmissione di messaggi di errore - Morsa di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Design squadrato con contorno esterno ottimizzato
Ideale per lavorazioni su 6 lati in due configurazioni con eccellente accessibilità laterale - Ganasce base con incastro a croce e dentatura fine come interfaccia doppia, di serie
Alta flessibilità delle ganasce base - Corpo base temprato ed estremamente rigido
Si garantisce così una maggiore durata con la massima precisione. Anche con forza massima di serraggio
Opzioni ed informazioni speciali
- Morse automatiche idrauliche con unità di interrogazione sensoriale
TANDEM KSH3-SM IOL di SCHUNK è sinonimo di morse automatiche ad azionamento idraulico e ad alte prestazioni, con sistema di interrogazione sensoriale integrato. Queste morse automatiche sono state sviluppate appositamente per processi automatizzati in cui il segnale deve essere trasmesso direttamente al controllo della macchina. Questa è la versione standard delle morse KSH3, in cui anziché il coperchio sotto il cilindro viene implementata l'unità di monitoraggio. Grazie a questo sistema di sensori integrato è possibile monitorare sia la posizione della ganascia sia l'attuale pressione di azionamento e trasmetterle al controllo della macchina tramite un'interfaccia IO-Link. L'elettronica è completamente integrata nell'unità di interrogazione.