arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGK

EGK

Gripper for small components
Electric parallel gripper for controlled gripping motions and gentle handling of sensitive components.
SCHUNK – EGK

Un tocco delicato. Un processo solido.

Presa delicata di componenti sensibili.
Pinza versatile per piccoli componenti, per pezzi delicati.

I movimenti di presa controllati tramite le modalità SoftGrip consentono una manipolazione delicata dei pezzi più sensibili. Al contempo, il mantenimento integrato della forza di presa e il rilevamento delle perdite garantiscono la massima sicurezza del processo per le operazioni di manipolazione più impegnative.

EGK in uso

Automazione in laboratorio

Manipolazione affidabile di campioni, vassoi e contenitori in ambienti di processo sensibili grazie alla compatibilità con le camere bianche, alla rilubrificazione conforme agli standard alimentari e al controllo preciso della forza di presa.​

Produzione elettronica

Manipolazione delicata di circuiti stampati e componenti elettronici delicati grazie alla modalità SoftGrip e al posizionamento preciso.​

Applicazioni di smistamento flessibili​

La corsa programmabile e la forza di presa variabile consentono la manipolazione di diverse varianti di pezzi con un'unica pinza.​

Cosa rende speciale l'EGK?​

Un'unica pinza per un'ampia varietà di pezzi

Spesso, pezzi diversi richiedono pinze diverse. L'EGK può essere adattata in modo flessibile alle diverse dimensioni dei componenti e consente la manipolazione di un'ampia varietà di varianti di pezzi utilizzando una sola pinza. L'ampia corsa liberamente programmabile e la forza di presa regolabile senza scatti riducono i tempi e gli sforzi necessari per i cambi, nonché il numero di varianti richieste nella progettazione della pinza.​

Immagine dell'applicazione - Kit di presa 2D EGK

Inizia in modo rapido e semplice

Le interfacce di comunicazione standardizzate, i blocchi funzione PLC e i plugin per robot semplificano l'integrazione nei sistemi esistenti. Il software open-source e le funzionalità di simulazione supportano la messa in servizio virtuale e accelerano l'implementazione di nuove applicazioni. Il SCHUNK Control Center offre anche funzioni di configurazione, messa in funzione e diagnostica.​

Adatta all'uso in ambienti altamente regolamentati

La compatibilità con le camere bianche e la rilubrificazione conforme agli standard alimentari ne consentono l'utilizzo in settori sensibili come l'elettronica e le scienze della vita. Di conseguenza, l'EGK è ideale per applicazioni con requisiti molto esigenti in termini di pulizia, stabilità del processo e qualità del prodotto.

Immagine dell'applicazione - Elettronica EGK

Vantaggi.

  • Manipolazione affidabile di pezzi delicati grazie alle modalità SoftGrip con impulsi di forza ridotti.​
  • Manipola un'ampia varietà di pezzi utilizzando una sola pinza grazie all'ampia corsa e alla forza di presa regolabile senza scatti.​
  • Inizia in modo rapido e semplice con un'ampia gamma di interfacce di comunicazione e un supporto completo, inclusi plugin per robot, moduli PLC, componenti open-source, modelli per la messa in funzione virtuale e l'app di messa in funzione nel SCHUNK Control Center.​
  • Adatta all'uso in ambienti altamente regolamentati grazie alla compatibilità con le camere bianche, alla rilubrificazione conforme agli standard alimentari e al design a bassa contaminazione.​
  • Presa sicura lungo tutta la lunghezza del dito. La guida a rotaia profilata riduce al minimo le perdite di forza di presa e garantisce un'elevata precisione di ripetibilità.
  • Evita la perdita del pezzo grazie al mantenimento della forza di presa integrato con rilevamento delle perdite.​
  • Evita sistematicamente i profili d'ingombro e velocizza i processi di presa mediante l'approccio parallelo a una pre-posizione liberamente selezionabile anche mentre la macchina è ancora in movimento​.
  • Continua a lavorare immediatamente dopo un riavvio, senza bisogno di una corsa di riferimento, grazie a un trasduttore di valore assoluto ad alta risoluzione.​
  • Afferra e riafferra i pezzi anche in caso di deviazioni di posizione e tolleranze senza richiedere ulteriori spostamenti di avvicinamento grazie al centraggio autonomo e all'accumulo controllato della forza di presa tramite l'azionamento.​
  • Controlla e monitora con precisione il processo di presa utilizzando funzioni di movimento e manipolazione personalizzabili, nonché messaggi di stato, errore e avviso.​
  • Praticamente esente da manutenzione grazie all'utilizzo di motori piatti senza spazzola.​