KSX-C 125-330-L
5-axis clamping vise
ID 1395045
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Standard power-reinforced single-acting vise
Product features:
Product features:
- Without system jaws
- Adjustable clamping center
- Prepared for VERO-S
- With hexagon socket connection
- Continuous adjustment of the clamping force
- Dimensions: 125 x 330 x 125 mm
- Clamping force: 5 - 40 kN
- Weight: 24.5 kg
Specifiche tecniche
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 125.0 |
| Min. clamping force [kN] | 5.0 |
| Max. clamping force [kN] | 40.0 |
| Weight [kg] | 24.5 |
제공 범위
클램핑 레버, 6가 핀 인서트 및 작동 매뉴얼이 포함된 바이스; 시스템 죠, 텐션로드 연장 또는 클램핑 클로 불포함