arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA NCS 315/6 A8-KV

ROTA NCS 315/6 A8-KV

Mandrino autocentrante a 6 ganasce senza foro passante

ID 865041

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-12-31
Características do produto:
  • Placas de alavanca de 6 garras
  • Hermeticamente vedado
  • Tração ativa das castanhas base
  • Compensação de pêndulo: 2+2+2 castanhas oscilando em pares
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface de castanha: Língua e sulco
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.7 mm
  • Curso do pistão: 25 mm
  • Pull-down da castanha: 0.3 mm
  • Compensação de pêndulo: ± 2 mm
  • Força de fixação máx.: 80 kN
  • Máx. força de atuação: 48 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
  • Peso: 67 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 8
Serração Língua e sulco
Velocidade de rotação máx. [1/min] 2200.0
Força de fixação máx. [kN] 80.0
Máx. força de atuação [kN] 48.0
Curso/castanha [mm] 7.7
Pull-down da castanha [mm] 0.3
Comprimento da alavanca [mm] 53.5
Curso do pistão (H) [mm] 25.0
Compensação de pêndulo [mm] ± 2
Peso [kg] 67.0