ROTA NCX 315-106 A8-SFGX
Mandrino autocentrante a 3 ganasce a cambio rapido per cilindro a corsa breve
ID 800832
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Prodotti alternativi:
Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-06-30
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 106 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 6.3 mm
- Passo tra i denti: 4 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Forza di serraggio max.: 155 kN
- Forza di azionamento max: 88 kN
- Numero di giri max.: 3500 1/min
- Peso: 73 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 155.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 88.0 |
| Course/mors [mm] | 6.3 |
| Pas de dent [mm] | 4.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 25.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 1.0 |
| Poids [kg] | 73.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %