THL-S plus 300 Z-Z
Lunette con cilindro laterale
ID 825331
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Lunetta standard
Informazioni sulla sospensione:
Informazioni sulla sospensione:
- Data di fine vendita: 2023-12-31
- Lunetta autocentrante
- Azionamento idraulico
- Lubrificazione centralizzata
- Rulli di scorrimento cilindrici
- Campo di serraggio: 12 - 152 mm
- Max forza di serraggio per rullo: 10 kN
- Pressione di azionamento: 8 - 60 bar
- Precisione di centraggio: < 0.04 mm
- Precisione di ripetibilità: < 0.007 mm
- Max. velocità periferica: 590 m/min
- Peso: 50 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di lubrificazione | Lubrificazione centralizzata |
|---|---|
| Rulli di scorrimento | Cilindrico |
| Ø di serraggio min. [mm] | 12.0 |
| Ø di serraggio max. [mm] | 152.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 8.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 60.0 |
| Max forza di serraggio per rullo [kN] | 10.0 |
| Precisione di centraggio [mm] | < 0.04 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.007 |
| Max. velocità periferica [m/min] | 590.0 |
| Peso [kg] | 50.0 |