Konfigurator Greif-Schwenkeinheiten
3D-Online-Konfigurator
SCHUNK 3D-Online-Konfigurator zur dreidimensionalen Konfiguration von Greif-Schwenkeinheiten
einfache Konfiguration von Greif-Schwenkeinheiten mit SCHUNK Greifern in Kombination mit der Universalschwenkeinheit SRU-plus
Kombinationslogik im Konfigurator enthalten
kein separates Datenmodell SCHUNK Kombibox mehr notwendig
Pneumatische und elektrische Module im Konfigurator enthalten
für eine Vielzahl an Anwendungen und eine hohe Flexibilität bei Kundenanforderungen
Alle Konfigurationen sind in allen gängigen 2D- und 3D-Varianten verfügbar
zur einfachen und schnellen Integration in vorhandene CAD-Systeme. Der Download eines 3D-PDF-Dokumentes ermöglicht die Anzeige der Konfiguration auch ohne CAD-System
Schnelle und fehlerfreie Konfiguration
durch integrierte Kombinationslogik. Zugang über die SCHUNK PartCommunity auf Basis der bewährten CADENAS-Technologie. Weltweit und kostenfrei verfügbar
Zubehörteile
wie Sensorik oder benötigte Adapterplatten werden automatisch in die Konstruktion integriert. Komfortable Vorschaufunktion mit Live-Anpassung von Änderungen. Automatische Stücklistenerstellung aller benötigten Produkte inkl. aller Normteile. Speicher- und Downloadfunktion der erstellten Konfiguration als fertige Baugruppe
Vorteile – Ihr Nutzen
3D-Online-Konfigurator Greif-Schwenkeinheiteneinfache Konfiguration von Greif-Schwenkeinheiten mit SCHUNK Greifern in Kombination mit der Universalschwenkeinheit SRU-plus
Kombinationslogik im Konfigurator enthalten
kein separates Datenmodell SCHUNK Kombibox mehr notwendig
Pneumatische und elektrische Module im Konfigurator enthalten
für eine Vielzahl an Anwendungen und eine hohe Flexibilität bei Kundenanforderungen
Alle Konfigurationen sind in allen gängigen 2D- und 3D-Varianten verfügbar
zur einfachen und schnellen Integration in vorhandene CAD-Systeme. Der Download eines 3D-PDF-Dokumentes ermöglicht die Anzeige der Konfiguration auch ohne CAD-System
Schnelle und fehlerfreie Konfiguration
durch integrierte Kombinationslogik. Zugang über die SCHUNK PartCommunity auf Basis der bewährten CADENAS-Technologie. Weltweit und kostenfrei verfügbar
Zubehörteile
wie Sensorik oder benötigte Adapterplatten werden automatisch in die Konstruktion integriert. Komfortable Vorschaufunktion mit Live-Anpassung von Änderungen. Automatische Stücklistenerstellung aller benötigten Produkte inkl. aller Normteile. Speicher- und Downloadfunktion der erstellten Konfiguration als fertige Baugruppe
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Configuratore online 3D moduli rotanti e di presa
configurazione semplice delle pinze SCHUNK in combinazione con i moduli rotanti e di presa universale SRU-plus - La logica combinatoria è integrata nel configuratore
non sono più richiesti modelli dati Kombibox SCHUNK separati - Il configuratore include i moduli elettrici e pneumatici
per realizzare un'ampia gamma di applicazioni e per soddisfare con elevata flessibilità i requisiti del cliente - Tutte le configurazioni sono disponibili in tutte le varianti comuni 2D e 3D
per un'integrazione semplice e rapida negli attuali sistemi CAD. Il download di un documento PDF 3D consente di visualizzare la configurazione anche in assenza del sistema CAD - Configurazione rapida ed esente da errori
grazie alla logistica integrata di combinazione. Accesso tramite la SCHUNK PartCommunity sulla base della comprovata tecnologia CADENAS. Disponibile gratuitamente in tutto il mondo - Accessori
come il sistema di sensori o le piastre adattatrici necessarie integrati automaticamente nella progettazione. Comoda funzione di anteprima con adattamento live delle modifiche. Creazione automatica dell'elenco pezzi di tutti i prodotti necessario, comprese tutte le parti di serie. Funzione di salvataggio e download della configurazione creata come componente finito.