BSWS-SBR-PGZN-plus 125
ID 300085
- Material of the finger blanks: Steel
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Technical details
| Weight [kg] | 2.1 |
|---|---|
| Number per ID | 1.0 |
| Material finger blank | Steel |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 130.0 |
| Max. permissible loading torque My [Nm] | 225.0 |
| Max. perm. force Fx [N] | 2815.0 |
Max. loads
Load diagram
Max. loads
The max. permissible moment of load (M=Fx*l), resulting from the finger length (l), the force (Fx), and the loads occurring during application resulting from acceleration/torques must not be exceeded. The same applies to the max. permissible force Fx. Independently of this, attention needs to be paid to the max. permissible finger length and the permissible load values for the gripper used.
Load diagram
- X-axis:
- Finger length
- Y-axis:
- Force per jaw
- Gruene Flaeche
- Permitted range
- Rote Flaeche
- Inadmissible range
Información general sobre la serie
Límites de carga
El máx. momento de carga permitido como resultado de la longitud de los dedos, la fuerza y las cargas que tienen lugar en la aceleración/los pares no debe superarse. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.
Bloqueo
Las superficies de bloqueo no deben presentar grasa ni aceite.
Material de la espiga adaptadora
Acero
Accionamiento
Manualmente con una llave hexagonal
Garantía
24 meses
Material suministrado
Base y adaptador por separado en distintas cantidades, información de seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)