HKI 1A
Rivestimenti pinza
ID 324161
Rivestimenti pinza HKI, Dimensioni: 1
- Lunghezza: 300 mm
- mit Stützplatte
- Materiale della piastra di supporto : Alluminio
Specifiche tecniche
| Lunghezza [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 150.0 |
| Spessore [mm] | 6.3 |
| Elastomero | NBR perbunan |
| Durezza dell'elastomero [Shore] | 60.0 |
| Tolleranza durezza +/- [Shore] | 5.0 |
| Piastra di supporto disponibile | Sì |
| Materiale della piastra di supporto | Alluminio |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -30.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 100.0 |