arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HUE PZN-plus 125 Vergelijkbare illustratie

HUE PZN-plus 125

Beschermende afdekking

ID 303483

Tempo di consegna su richiesta
Beschermende afdekking, Geschikt voor: PZN-plus 125
Materiaal Thermoplast 99, PVC-P
Min. omgevingstemperatuur [°C] -30.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 80.0
Gewicht [kg] 0.87
Grijper opgehangen, zonder voegafdichting 60
Grijper rechtop, zonder voegafdichting 64
Grijper lager liggend, zonder voegafdichting 60
Vrije grijperpositie, met omlopende voegafdichting 65
Afdichtingsmiddel aanbevolen door SCHUNK voor het afdichten van voegen en toevoerbron:
zacht elastisch MS-polymeer, universele lijm en afdichtingsmiddel:
Teroson SE 2000 MF (zwart)
Artikelnr.: 92-401790, patroon van 310 ml voor hand- of persluchtpistolen
Fabrikant: Henkel KGaA, www.henkel.com