arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SLH 35-0990 Illustrazione simile

SLH 35-0990

colonna cava del sistema con struttura a colonne

ID 313889

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
colonna cava del sistema con struttura a colonne SLH, Dimensioni: 35

  • Lunghezza: 990 mm
Materiale Acciaio
Lunghezza [mm] 990.0
Diametro della colonna [mm] 35.0