arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SLH 55-0660 Illustrazione simile

SLH 55-0660

colonna cava del sistema con struttura a colonne

ID 313751

Tempo di consegna su richiesta
colonna cava del sistema con struttura a colonne SLH, Dimensioni: 55

  • Lunghezza: 660 mm
Materiale Acciaio
Lunghezza [mm] 660.0
Diametro della colonna [mm] 55.0