arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSM-P 40-AS-E-090 Ilustracja analogiczna

GSM-P 40-AS-E-090

Moduł chwytająco-obrotowy z chwytakiem równoległym

Ident.-Nr. 304641

Moduł chwytająco-obrotowy z chwytakiem równoległym GSM-P, Rozmiar: 40, pneumatyczna, z utrzymywaniem siły chwytania: AS (zamykanie sprężynowe), Amortyzowanie położenia skrajnego: Elastomer

  • Skok na szczękę: 6 mm
  • Kąt obrotu: 90 °
  • Siła zamykająca: 87 N
  • Regulacja pozycji końcowej: 90 °
  • Moment obrotowy: 0.3 Nm
片側ストローク [mm] 6.0
閉力 [N] 87.0
最小スプリング力 [N] 21.0
トルク [Nm] 0.3
回転角度 [°] 90
停止位置調節範囲 [°] 90.0
振動減衰 (旋回) エラストマー
推奨ワーク重量 [kg] 0.33
エア消費 (把持) [cm³] 5.97
エア消費 (旋回) [cm³] 9.0
重量 [kg] 0.5
呼び作動圧力 [bar] 6.0
最大作動圧 [bar] 6.5
最小作動圧 (把持) [bar] 4.0
最小作動圧 (旋回) [bar] 4.0
閉時間 [s] 0.03
開時間 [s] 0.05
中程度の寸法のアタッチメント負荷での旋回時間** [s] 0.14
最大許容フィンガー長 [mm] 40.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.08
セットアップの最大許容慣性 [kgmm²] 50.0
IP 保護等級 30
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 (把持) [mm] 0.02
繰り返し精度 (旋回) [°] 0.1
長さ X [mm] 40.0
幅 Y [mm] 47.0
高さ Z [mm] 123.4
モーメント Mx 最大 [Nm] 1.5
トルク My 最大 [Nm] 2.0
モーメント Mz最大 [Nm] 4.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 170.0
*平均アタッチメント負荷で旋回時間、 設計の最大パーマネント質量慣性モーメントの半分と同等。旋回運動はスロットルなしで実行できます。

モデルシリーズに関する一般注意事項

把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

開閉・旋回所要時間
開閉時間は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。旋回時間時間は、回転部分のみの動作時間です。 バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

センターに取り付けられた荷重
典型的な荷重を示します。中心荷重と垂直回転軸で、制限、上下動または衝突なく旋回できる可能最大質量の慣性モーメントの半分として規定されています。

作動方式
旋回アームとピストンの組み合わせ

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
芯出しスリーブ、直接接続用 O リング、側面取付け用ネジ、旋回角度調節用スチールボール、組立・取扱説明書、メーカーの宣言書付き

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。