arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSM-P 64-IS-S-180 유사 그림

GSM-P 64-IS-S-180

평행 그리퍼가 있는 회전 그리핑 모듈

ID 303962

Tempo di consegna su richiesta
Modulo rotante di presa con pinza parallela GSM-P, Dimensioni: 64, pneumatico, con mantenimento della forza di presa: IS, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici

  • Corsa per griffa: 10 mm
  • Angolo di rotazione: 180 °
  • Forza in apertura: 147 N
  • Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 180 °
  • Coppia: 2.7 Nm
Corsa per griffa [mm] 10.0
Forza in apertura [N] 147.0
Forza min. prodotta dalla molla [N] 33.0
Coppia [Nm] 2.7
Angolo di rotazione [°] 180
Possibilità di regolazione delle posizioni finali [°] 180.0
Smorzamento per rotanti Ammortizzatori idraulici
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.61
Consumo aria per presa [cm³] 15.81
Consumo aria per rotazione [cm³] 85.0
Peso [kg] 1.51
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
pressione di esercizio minima per presa [bar] 4.0
pressione di esercizio minima per rotazione [bar] 3.0
Tempo di chiusura [s] 0.02
Tempo di apertura [s] 0.01
Tempo di rotazione con carico medio della struttura** [s] 0.24
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 64.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.24
Max. permissible inertia of the set-up [kgmm²] 341.0
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Precisione di ripetibilità per presa [mm] 0.02
Precisione di ripetibilità per rotazione [°] 0.1
Lunghezza X [mm] 64.0
Larghezza Y [mm] 97.0
Altezza Z [mm] 152.0
Coppia Mx max [Nm] 3.5
Coppia My max. [Nm] 6.0
Coppia Mz max [Nm] 9.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 250.0
Variante con ammortizzatori
*Tempo di rotazione con carico medio delle struttura corrispondente alla metà dell'inerzia massima ammissibile della struttura. Il carico medio della struttura può essere ruotato senza interruzioni.

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Tempi di chiusura, apertura e rotazione
I tempi di chiusura e apertura sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di rotazione sono i tempi di movimento puro della parte rotante. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Carico medio della struttura
Deve rappresentare un carico tipico. Viene definito come la metà del momento di inerzia massimo possibile, che può essere ruotato senza strozzamenti, urti e saltellamenti, con carico centrale e asse di rotazione verticale.

Principio di funzionamento
Combinazione di azionamento alette di rotazione e pistone

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, viti per fissaggio laterale, sfere in acciaio per regolazione dell'angolo di rotazione, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
tramite dispositivo di sicurezza meccanico per mantenimento della forza di presa oppure tramite la valvola di mantenimento pressione SDV-P