arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SWG 12 Abbildung ähnlich

SWG 12

Winkelgreifer

ID 305115

Pince angulaire SWG, Taille: 12, pneumatique, avec maintien de la force de préhension: AS (ressort à la fermeture)

  • Angle d'ouverture: 15 °
  • Couple  à la fermeture: 0.03 Nm
  • Température ambiant maxi.: 90 °C
Force de fermeture (avec longueurs de doigt de 0 mm) [N] 10.0
Angle d'ouverture par doigt [°] 15.0
Angle position fermée par doigt jusqu'à  [°] 7.0
Couple  à la fermeture [Nm] 0.03
Moment de fermeture généré par ressort [Nm] 0.009
Poids [kg] 0.0048
Poids de pièce recommandé [kg] 0.017
Volume du cylindre par course double [cm³] 0.07
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.5
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Temps de fermeture [s] 0.015
Temps d'ouverture [s] 0.02
Longueur de doigt max. admissible [mm] 12.0
Poids de doigt max. admissible [kg] 0.006
Indice de protection IP 30
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Répétabilité [mm] 0.05
Longueur X [mm] 13.0
Largeur Y [mm] 6.5
Hauteur Z [mm] 18.5
Moment Mx max. [Nm] 0.06
Moment Mz max. [Nm] 0.06
Force axiale max. Fz max. [N] 7.0

Información general sobre la serie

Par de cierre
Es la suma aritmética del momento individual que actúa en cada mordaza.

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.

Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación. Los tiempos de conmutación de las válvulas, los tiempos de llenado de los tubos y los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Principio de funcionamiento
Sistema cinemático guiado de doble accionamiento

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro

Material de las mordazas base
Aleación de aluminio, anodizado duro

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición

Material suministrado
Pinza en la variante pedida, juego de piezas adicionales (casquillos de centrado/contenido detallado, véase el manual de instrucciones) e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Mantenimiento de la fuerza de agarre
Siempre integrada con el uso de resortes y también disponible mediante la válvula de mantenimiento de presión SDV-P