EVG
Pinza universale
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Pinza parallela a 2 griffe servo-elettrica con regolazione della forza di presa sensibile e corsa lunga
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Regolazione della forza di presa compresa tra 24 N – 57 N
per una presa delicata di pezzi sensibili - Corsa lunga di 50 mm
per una manipolazione flessibile dei pezzi - Possibilità di preposizionamento
per la riduzione dei tempi di ciclo grazie a una breve corsa di lavoro - Con elettronica esterna
per l'integrazione semplice in sistemi di comando esistenti tramite PROFIBUS-DP o CAN - Guida lineare
per manipolazione precisa di pezzi diversi
Opzioni ed informazioni speciali
- Controllo tramite regolatore esterno MCS-06
Il controllo elettronico della pinza avviene tramite la relativa elettronica di comando MCS disponibile separatamente. L'integrazione dell'elettronica di comando nel sistema di controllo di livello superiore avviene tramite PROFIBUS-DP o CAN. Entrambe le interfacce di comunicazione garantiscono la semplice integrazione nel sistema di controllo sovraordinato e consentono di configurare tipologie di bus industriali.