PLG 20-XXX-2-SYN
- Corsa per griffa: 400 mm
- Forza in chiusura: 1650 N
- Forza in apertura: 2000 N
- Temperatura ambiente max.: 90 °C
Specifiche tecniche
| Versione griffe | lunga |
|---|---|
| Sincronizzazione | Synchron |
| Corsa min. per ganascia [mm] | 100.0 |
| Corsa max. per ganascia [mm] | 400.0 |
| Forza in chiusura [N] | 1650.0 |
| Forza in apertura [N] | 2000.0 |
| Peso* [kg] | 26.63 |
| Massa aggiuntiva per 1 mm di corsa** [kg] | 0.05 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 8.25 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.8 |
| Tempo di apertura [s] | 1.0 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 800.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 15.0 |
| Classe di protezione IP | 30 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.03 |
| Coppia Mx max [Nm] | 195.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 590.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 220.0 |
| Forza di ancoraggio del serraggio della posizione *** [N] | 1600.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 2500.0 |
* riferimento alla variante base mostrata con corsa 100 mm per ganascia senza opzioni aggiuntive
** riferimento alla variante base senza opzioni aggiuntive
riferimento alla variante con serraggio della posizione
Max. zatížení
Maximální přípustný přesah
Forza di presa per presa esterna
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
Momentové zatížení
Verze prstů: krátká délka prstů
Verze prstů: dlouhá délka prstů
Max. zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Zatížení se mohou vyskytnout navíc k momentu generovanému samotnou uchopovací silou. Viz také schéma pro momentová zatížení.
Maximální přípustný přesah
Forza di presa per presa esterna
- Asse X:
- Lunghezza delle dita
- Asse Y:
- Forza di presa
Uchopovací síla, uchopení zevnitř
- Asse X:
- Délka prstu
- Asse Y:
- Uchopovací síla
Momentové zatížení
Verze prstů: krátká délka prstů
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Verze prstů: dlouhá délka prstů
Lmax je ekvivalent maximální přípustné délky prstu, viz tabulka technických údajů.
- green
- Přípustný rozsah
- grey
- Nepřípustný rozsah
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC k tomu nepatří a musí se brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Cesta k online konfigurátoru
Konfigurátor je k dispozici přes webovou stránku SCHUNK nebo přímo přes https://schunk.com/cz/cs/konfigurator-plg přímo dostupné.
Přídržná síla polohového upnutí
popisuje součet upínací síly na pístnicích obou instalovaných upínacích prvků.
Materiál těla
Hliníková slitina
Materiál základních čelistí
tvrdě eloxovaný vysoce pevný hliník
Záruka
12 měsíců
Rozsah dodávky
Středící objímky pro připevnění prstů, montážní materiál pro připevnění chapadel u variant s AKO EN ISO..., návod k montáži (návod k obsluze s prohlášením o zabudování je k dispozici online).