arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Configurazione della pinza PLG

Corsa per griffa [mm]
Individueel configureerbare slag

De slag per bek kan worden geconfigureerd volgens de specificaties van de klant tussen 100 mm en 400 mm per bek met millimeter precisie. (Voor maat 10 is de slag beperkt tot 300 mm)

1) Variant met 100 mm slag per bek
2) Variant met 400 mm slag per bek


posizione delle mascelle di base [mm]
Lunghezza delle dita
Versie met vingers

De grijper is verkrijgbaar in tweevingerversies. Naast de basisvariant voor korte vingerlengtes kan voor overeenkomstige toepassingen ook een variant met een lange vingerlengte worden geconfigureerd.

1) Korte vingerlengte met twee geleidesledes per onderbek
2) Langevingerlengte met vier geleidesledes per onderbek


Serraggio posizione
De positie vastklemming maakt het mogelijk de positie van de basisbek in spanningsloze toestand vast te klemmen.

1) Telkens één klemelement, incl. bewaking via een magneetschakelaar, klemt de zuigerstang van de aandrijfzuiger voor een betrouwbare standklemming


Valvola di mantenimento pressione SDV-P
Voorgemonteerd drukhoudventiel (incl. slang) voor tijdelijk kracht- en standbehoud bij drukuitval.

1) SDV-P 10-E incl. slang



Optieposities

1) Positie 1.1
2) Positie 2.2
3) Naamplaatje met gegraveerde ID


Limitazione della corsa
De grijper kan optioneel worden uitgerust met slagbegrenzing. Met vrij positioneerbare eindaanslagen kan de slag van de grijper worden beperkt voor specifieke toepassingen of werkstukken. Openings- of sluitingsrichting of beide richtingen kunnen naar keuze worden beperkt.

1) Vrij positioneerbare eindaanslagen
2) Aanslag gemonteerd op de onderste klem


opzione di montaggio laterale per parti di fissaggio
Optionele montagemogelijkheden op de grijper voor aangepaste extra hulpstukken zoals camera's, sensorverdelers of uitblaasmonden.

1) Aansluitdraad voor extra bevestiging
2) Geschikt voor centreerpennen


Dispositivo pneumatico di posizionamento PPD
De voorgemonteerde PPD (pneumatisch positioneerapparaat) maakt flexibele activering van de PLG mogelijk via IO-Link. Samen met het inductieve positiemeetsysteem zijn vrije positionering en aanpassing van de grijpkracht en snelheid van de PLG mogelijk.

1) Pneumatisch positioneringsapparaat PPD
2) Inductief positiemeetsysteem



Optieposities

1) Positie 1
2) Positie 2
3) Naamplaatje met gegraveerde ID


Sistema induttivo di misurazione della posizione
Met de optie "inductief positiemeetsysteem" kan de volledige slag van de grijper analoog worden gevraagd.

1) Aanbouwkit voor inductief positiemeetsysteem



Optieposities

1) Positie 1.1
2) Positie 2.2
3) Naamplaatje met gegraveerde ID


Guide di fissaggio per il monitoraggio induttivo pag. 1.1
Door de externe bevestiging van maximaal tien inductieve naderingsschakelaars aan maximaal vier grijperzijden kan een overeenkomstig aantal posities worden bewaakt.

1) Gemonteerde aanbouwset voor inductieve naderingsschakelaars (incl. C-rail voor montage van de sensorbeugel, sensorbeugels in geselecteerd aantal en montagemateriaal)
2) Sensor (afzonderlijk selecteerbaar)



Optieposities

1) Positie 1.1


Guide di fissaggio per il monitoraggio induttivo pag. 1.2
Door de externe bevestiging van maximaal tien inductieve naderingsschakelaars aan maximaal vier grijperzijden kan een overeenkomstig aantal posities worden bewaakt.

1) Gemonteerde aanbouwset voor inductieve naderingsschakelaars (incl. C-rail voor montage van de sensorbeugel, sensorbeugels in geselecteerd aantal en montagemateriaal)
2) Sensor (afzonderlijk selecteerbaar)



Optieposities

1) Positie 1.2


Guide di fissaggio per il monitoraggio induttivo pag. 2.1
Door de externe bevestiging van maximaal tien inductieve naderingsschakelaars aan maximaal vier grijperzijden kan een overeenkomstig aantal posities worden bewaakt.

1) Gemonteerde aanbouwset voor inductieve naderingsschakelaars (incl. C-rail voor montage van de sensorbeugel, sensorbeugels in geselecteerd aantal en montagemateriaal)
2) Sensor (afzonderlijk selecteerbaar)



Optieposities

1) Positie 2.1


Guide di fissaggio per il monitoraggio induttivo pag. 2.2
Door de externe bevestiging van maximaal tien inductieve naderingsschakelaars aan maximaal vier grijperzijden kan een overeenkomstig aantal posities worden bewaakt.

1) Gemonteerde aanbouwset voor inductieve naderingsschakelaars (incl. C-rail voor montage van de sensorbeugel, sensorbeugels in geselecteerd aantal en montagemateriaal)
2) Sensor (afzonderlijk selecteerbaar)



Optieposities

1) Positie 2.2


Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile

Quantità dell'ordine
PLG 20-100-1-SYN-APL*
Wilt u een maximale aanpassing?
Valt uw configuratie buiten ons normale bereik? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.