arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PLG 50-XXX-2-ASY Illustrazione simile

PLG 50-XXX-2-ASY

Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile
Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Pinza a corsa lunga personalizzata e configurabile PLG, Dimensioni: 50, pneumatico

  • Corsa per griffa: 400 mm
  • Forza in chiusura: 4750 N
  • Forza in apertura: 5100 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Versione griffe lunga
Sincronizzazione Asincrona
Corsa min. per ganascia [mm] 100.0
Corsa max. per ganascia [mm] 400.0
Forza in chiusura [N] 4750.0
Forza in apertura [N] 5100.0
Peso* [kg] 58.04
Massa aggiuntiva per 1 mm di corsa** [kg] 0.079
Peso del pezzo raccomandato [kg] 23.75
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 1.0
Tempo di apertura [s] 1.3
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 800.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 25.0
Classe di protezione IP 30
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.03
Coppia Mx max [Nm] 357.0
Coppia My max. [Nm] 1300.0
Coppia Mz max [Nm] 500.0
Forza di ancoraggio del serraggio della posizione *** [N] 4200.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 5000.0
I dati tecnici supplementari per tutte le opzioni di combinazione saranno disponibili nella scheda tecnica in formato PDF una volta terminata la configurazione personalizzata.
* riferimento alla variante base mostrata con corsa 100 mm per ganascia senza opzioni aggiuntive
** riferimento alla variante base senza opzioni aggiuntive
riferimento alla variante con serraggio della posizione

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

How to get to the online configurator
The configurator can be accessed via the SCHUNK website or via https://schunk.com/us/en/konfigurator-plg available directly.

Holding force position clamping
describes the sum of the clamping force on the piston rods of the two installed clamping elements.

Housing material
Aluminum alloy

Base jaw material
hard-anodized, high strength aluminum

Warranty
12 months

Scope of delivery
Centering sleeves for finger mounting, mounting material for gripper mounting for variants with AKO EN ISO..., assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation available online).