ADHESO G-5-50-H
ID 1518831
- Dimensioni rivestimenti pinza: 32 mm
- ADHESO struttura adesiva, dal diametro di peli: 50 µm
- H = Duro
Specifiche tecniche
Struttura adesiva [µm] | 50 |
---|---|
Peso [g] | 28.5 |
Diametro platorello [mm] | 32 |
Forza adesiva tipica con superficie di presa orizzontale (Fz) [N] | 100 |
Forza di contatto consigliata [N] | 44 |
Massima forza di distacco [N] | 98 |
Valore di rugosità Ra (vetro/superficie) [mm] | < 0.025 |
Min temperatura del pezzo [°C] | 0 |
Max temperatura del pezzo [°C] | 60 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 0 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 40 |
Condizioni ambientali | senza polvere, senza grasso, asciutto |
Materiale adesivo | Acrilico |
Materiale schiuma | adesivo acrilico espanso |
Materiale struttura adesiva | PUA |
Diametro D [mm] | 40 |
Altezza Z [mm] | 17.8 |
Dimensioni
Dimensioni
Informazioni generali sulla serie
Principio di funzionamento
Adesione (a secco)
Materiale del corpo pinza
Alluminio, anodizzato
Materiale schiuma
Schiuma di polietilene a cellule chiuse (H)/adesivo acrilico espanso (S)
Materiale struttura adesiva
Poliuretano termoplastico (TPU) 700 µm/poliuretano acrilato (PUA) 50 µm
Materiale adesivo
Adesivo acrilico
Peso del pezzo
1 kg/cm², a seconda della superficie del pezzo
La fornitura comprende
Pinza ADHESO con tappo di copertura
Pinza, composta da
Staffa elemento, schiuma, struttura adesiva