arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MPZ 30-FPS Illustrazione simile

MPZ 30-FPS

Pinza per componenti di piccole dimensioni

ID 340513

Scorte limitate
Pinza per componenti di piccole dimensioni MPZ, Dimensioni: 30, pneumatico, Versione sensore FPS

  • Corsa per griffa: 3 mm
  • Forza in chiusura: 55 N
  • Forza in apertura: 65 N
  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Corsa per griffa [mm] 3.0
Forza in chiusura [N] 55.0
Forza in apertura [N] 65.0
Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 57.0
Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] 66.0
Peso [kg] 0.1
Peso del pezzo raccomandato [kg] 0.28
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 1.8
Pressione d'esercizio min. [bar] 2.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.02
Tempo di apertura [s] 0.02
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 30.0
Peso max. consentito per griffa [kg] 0.03
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.01
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 1999
Diametro D [mm] 30.0
Altezza Z [mm] 46.0
Coppia Mx max [Nm] 0.8
Coppia My max. [Nm] 1.4
Coppia Mz max [Nm] 1.5
Forza assiale max. Fz max. [N] 140.0
Potrebbe impiegare alcune centinaia di cicli di presa prima che sia disponibile tutta la forza di presa (come indicato nella tabella dei dati).

General notes about the series

Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).

Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.

Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.

Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.

Operating principle
Wedge-hook kinematics

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Base jaw material
Steel

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request

Scope of delivery
Gripper in the ordered variant, accessory kit (centering sleeves, O-rings for direct connection/detailed contents see operating manual) and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Gripping force maintenance
possible by using the version with mechanical gripping force maintenance or pressure maintenance valve SDV-P