GSW-V20-SND080
Vakuové chapadlo se stopkovým rozhraním
ID 309122
Vakuové chapadlo se stopkovým rozhraním GSW-V, Velikost: 20, pneumatický, hydraulický
- Max. okolní teplota: 90 °C
- Průměr stopky: 20 mm
- Rozměry přísavek: 80 mm
- Sací síla: 400 N
Specifiche tecniche
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.19 |
|---|---|
| Čas pro opuštění prostoru [s] | 1.1 |
| Čas pro odložení [s] | 0.7 |
| Sací síla [N] | 400.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Max. počet otáček [1/min] | 20.0 |
| Jmenovitý provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 6.0 |
| Jmenovitý průtok stlačeného vzduchu [l/min] | 300.0 |
| Minimální provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 4.0 |
| Max. provozní tlak stlačeného vzduchu [bar] | 8.0 |
| Min. průtok v případě stlačeného vzduchu [l/min] | 220.0 |
| Jmenovitý provozní tlak chladící kapaliny [bar] | 40.0 |
| Jmenovitý průtok chladící kapaliny [l/min] | 25.0 |
| Min. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] | 20.0 |
| Max. provozní tlak chladicí kapaliny [bar] | 60.0 |
| Jmenovité vakuum [bar] | -0.8 |
| Min. podtlak [bar] | -0.6 |
| Hladina tlaku trysky [dB(A)] | 90.0 |
| Průměr D [mm] | 89.0 |
| Výška Z [mm] | 130.0 |
Rozměry
Rozměry
Obecné pokyny k řadě
Přísavka
Dokonalé přizpůsobení hladkým povrchům, s tlumícím účinkem při připojení a zvedacím efektem při nasávání. Speciální přísavky na vyžádání.
Časy
Uvedené časy závisí na průtoku a tlaku hnacího média a z nich vyplývajících elektrických odporech.
Princip fungování
Venturiho tryska
Materiál těla
Hliník
Materiál rozhraní vřetena
Hliníková slitina
Materiál přísavek
NBR-60
Spouštění
hydraulicky pomocí strojní chladící kapaliny (filtrovaná, max. velikost částic 30 μm) nebo pneumaticky s filtrovaným stlačeným vzduchem v souladu s normou ISO 8573-1: 2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání
Rozsah dodávky
Příručka montáže a provozu