arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ORG 85 Illustrazione simile

ORG 85

Pinza per guarnizioni OR

ID 304120

Scorte limitate
Pinza per guarnizioni OR ORG, Dimensioni: 85, pneumatico

  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Numero delle griffe 6.0
Tre ganasce A: principio di azionamento A doppio effetto
Tre ganasce A: corsa per ogni griffa [mm] 21.0
Tre ganasce A: forza di chiusura [N] 45.0
Tre ganasce A: forza di apertura [N] 55.0
Tre ganasce A: corsa di arretramento [mm] 5.0
Tre ganasce A: forza di arretramento [N] 20.0
Tre ganasce A: volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 11.0
Tre ganasce A: volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 6.0
Tre ganasce B: principio di azionamento ad azione semplice
Tre ganasce B: corsa per ogni griffa [mm] 15.0
Tre ganasce B: forza di apertura [N] 125.0
Tre ganasce B: consumo di fluido per ogni corsa di apertura [cm³] 9.0
Tempo di chiusura [s] 0.1
Tempo di apertura [s] 0.12
Peso [kg] 1.35
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Lunghezza griffe max. consentita [mm] 80.0
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Diametro D [mm] 85.0
Altezza Z [mm] 98.0
Coppia Mx max [Nm] 10.0
Coppia My max. [Nm] 8.0
Coppia Mz max [Nm] 6.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 40.0
Il principio di installazione delle guarnizioni OR dipende dalla forma (guarnizione OR, quad-ring, ecc.), durezza Shore, diametro interno, forza del cordone e profondità di installazione. In generale, le guarnizioni OR da Ø 5 mm a Ø 160 mm possono essere utilizzate per montaggio esterno, mentre per quello interno si utilizzano le guarnizioni OR da Ø 20 mm a Ø 120 mm. Le tre ganasce A e B possono essere regolate considerando la rispettiva corsa di apertura - la posizione chiusa resta inalterata.
Contattare SCHUNK per assicurarsi della compatibilità dell'installazione.

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale. La lunghezza massima consentita delle griffe vale fino a quando non viene raggiunta la pressione d'esercizio nominale. Con pressioni più alte, la lunghezza delle griffe deve essere ridotta proporzionalmente alla pressione d'esercizio nominale.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 corse consecutive.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Due combinazioni indipendenti a tre griffe deformano la guarnizione OR per poi installarla.

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Boccole di centraggio, informazioni sulla sicurezza (istruzioni specifiche per il prodotto disponibili online).