arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
RGG 20 Illustrazione simile

RGG 20

Dispositivo di pulizia con interfaccia mandrino

ID 308590

Scorte limitate
Dispositivo di pulizia con interfaccia mandrino RGG, Dimensioni: 20

  • Temperatura ambiente max.: 90 °C
Peso [kg] 0.1
Temperatura ambiente min. [°C] -10.0
Temperatura ambiente max. [°C] 90.0
Giri/min max consentiti [1/min] 100.0
Pressione di esercizio max. [bar] 80.0
Diametro D [mm] 37.0
Altezza Z [mm] 78.0
Tenere in considerazione il fatto che l'impiego in condizioni estreme (ad es. liquidi lubrorefrigeranti, pulviscolo di rettifica o fusione) può ridurre notevolmente la vita utile di questi prodotti.
Prego considerare che il prodotto non è adatto per mandrini a calettamento.

Materiale interfaccia mandrino
Lega di alluminio

Azionamento
idraulico attraverso liquido di raffreddamento macchina (filtrato, grandezza particelle max. 30 µm) o pneumatico tramite aria compressa filtrata (10 µm): secca, con o senza olio Mezzo di pressione: Requisiti per la qualità dell'aria compressa in conformità a ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garanzia
24 mesi