arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
J02R-Q8 Illustrazione simile

J02R-Q8

Interruttore reed

ID 1353087

Interruttore reed J02R J02R, Dimensioni: J02R, Contatto normalmente aperto

  • Numero di punti di commutazione: 1
  • Numero di cavi: 2
  • Lunghezza del cavo: 30 cm
  • Cavi dei sensori KA: Connettore M8, 3 poli
  • Tensione nominale: 24 V
  • Lunghezza: 20 mm
  • Corrente max.: 50 mA
Principio di misurazione reed
Funzione di commutazione Contatto normalmente aperto
Numero di punti di commutazione 1
Frequenza max. di commutazione [Hz] 3000.0
Temperatura ambiente min. [°C] -25.0
Temperatura ambiente max. [°C] 70.0
Indicatore a LED nel sensore
Tipo di tensione DC
Tensione nominale 24.0
Tensione d'esercizio min. 10.0
Tensione d'esercizio max. 28.0
Caduta di tensione [V] 0.8
Corrente max. di commutazione 50.0
Protezione dal cortocircuito
Protetto dall'inversione di polarità
Materiale del corpo pinza PA
Spina del cavo/parte terminale del cavo Connettore M8, 3 poli
Lunghezza del cavo L [cm] 30.0
Diametro del cavo D [mm] 2.6
Struttura del cavo (sezione del conduttore/numero di conduttori) 2x 0,13 mm2
Materiale della guaina del cavo PVC
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] 26.0
Peso [kg] 0.007
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) 67
Tipo di protezione III
Il cavo di collegamento del sensore può essere posato solo staticamente. Non sono ammessi pesi dinamici.