arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MMS 22-S-M8-NPN-SA Illustrazione simile

MMS 22-S-M8-NPN-SA

Interruttore magnetico elettronico

N.º de identificação 301043

Interruttore magnetico elettronico MMS, Versione con uscita del cavo laterale, Scanalatura a C

  • Numero di punti di commutazione: 1
  • Tipo di commutazione: NPN
  • Contatto normalmente aperto
  • Lunghezza del cavo: 30 cm
  • Collegamento elettronica: Connettore M8, 3 poli
  • Tensione nominale: 24 V
Principe de mesure magnétique
Fonction de commutation Contact à fermeture
Type de commutation NPN
Nombre de points de commutation 1
Température ambiante mini. [°C] -20.0
Température ambiant maxi. [°C] 80.0
Affichage DEL au niveau du capteur Oui
Type de tension DC
Tension nominale 24.0
Tension de fonctionnement min. 10.0
Tension de fonctionnement max. 30.0
Chute de tension [V] 2.0
Courant de commutation max. 0.05
Protection contre les courts-circuits Oui
Protégé contre l'inversion de polarité Oui
Matériau du corps PA
Connecteur de câble/extrémité de câble Connecteur M8, 3 contacts
Longueur de câble L [cm] 30.0
Diamètre de câble D [mm] 2.2
Conception du câble (section des brins/nombre de brins) 3x 0,05mm2
Matériau gaine de câble PUR
Rayon de courbure min. (dynamique) [mm] 22.0
Rayon de courbure min. (statique) [mm] 11.0
Poids [kg] 0.01
Type de protection IP (capteur, branché) 67
Indice de protection III
Version avec sortie de câble latérale Oui
*Liquides de coupe testés : r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 et Oemeta 760 (1008339).