MMSK 30-S-PNP
Interruttore magnetico elettronico
ID 301563
Interruttore magnetico elettronico MMS, Sensore rettangolare
- Numero di punti di commutazione: 1
- Tipo di commutazione: PNP
- Contatto normalmente aperto
- Lunghezza del cavo: 200 cm
- Collegamento elettronica: treccia scoperta
- Tensione nominale: 24 V
Specifiche tecniche
| Principio di misurazione | magnetico |
|---|---|
| Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto |
| Tipo di circuito | PNP |
| Numero di punti di commutazione | 1 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -25.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 70.0 |
| Indicatore a LED nel sensore | No |
| Tipo di tensione | DC |
| Tensione nominale | 24.0 |
| Tensione d'esercizio min. | 10.0 |
| Tensione d'esercizio max. | 30.0 |
| Caduta di tensione [V] | 1.5 |
| Corrente max. di commutazione | 0.2 |
| Spina del cavo/parte terminale del cavo | treccia scoperta |
| Lunghezza del cavo L [cm] | 200.0 |
| Diametro del cavo D [mm] | 3.5 |
| Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] | 35.0 |
| Raggio di curvatura min. (statico) [mm] | 17.5 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Tipo di protezione IP (sensore, connesso) | 67 |
* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).