arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z270-A8 Abbildung ähnlich

FFV Z270-A8

Flansch Standard

ID 836041

Disponibile in magazzino
Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Reduzierflansch
  • Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z270
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 8
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 318 mm
  • Teilkreis Spindel: 171.4 mm
  • Höhe: 44 mm
  • Durchlass: 136.2 mm
  • Gewicht: 17.3 kg
Futterseite Z270
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 8
Teilkreis Futter [mm] 318.0
Teilkreis Spindel [mm] 171.4
Höhe [mm] 44.0
Durchlass [mm] 136.2
Gewicht [kg] 17.3

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben