arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-G-S 160 Illustrazione simile

SBS-G-S 160

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 8704845

Tempo di consegna su richiesta
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Bussola di centraggio chiusa
  • Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
  • Adatto per: ROTA-S plus 2.0 160-42
Dati tecnici:
  • Peso: 0.6 kg
ØA [mm] 36.0
B [mm] 28.0
Peso [kg] 0.6