SBS-G-W 185
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8703506
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Bussola di centraggio chiusa
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Adatto per: ROTA THW plus 185-52
- Peso: 0.4 kg
Specifiche tecniche
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 44.6 |
K | M16x1.5 |
Peso [kg] | 0.4 |