SBS-T-W 260-65
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8703693
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Bussola di centraggio con arresto regolabile
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Adatto per: ROTA THW plus 260-81
- Diametro: 65.5 mm
- Peso: 2.9 kg
Specifiche tecniche
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 33.0 |
| ØC [mm] | 61.0 |
| ØD [mm] | 65.5 |
| E min. [mm] | 33.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 76.4 |
| ØG [mm] | 40.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 2.9 |