arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
STV-W G1/4-AG-8 图片仅供参考

STV-W G1/4-AG-8

标准真空夹持技术的附件

ID 1543254

Tempo di consegna su richiesta
标准真空夹持技术的附件

产品特性:
  • 角插头连接器
技术参数:
  • 软管直径: 8 mm
  • 外圆直径: 14.6 mm
  • 螺纹 : G1/4"-AG
  • 工作温度: -20 - 80 °C
  • 材料: 黄铜
长度 [mm] 24.0
螺纹 G1/4"-AG
材料 黄铜
外圆直径 [mm] 14.6
最低工作温度 [°C] -20.0
最高工作温度 [°C] 80.0

标配范围
角插头连接器