arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KEH-MGT plus 03 400V/50Hz 유사 그림

KEH-MGT plus 03 400V/50Hz

Accessories for standard magnetic clamping technology

N.º de identificação 1472406

Accessories for standard magnetic clamping technology

Product features:
  • Control unit 400 V/50 Hz
  • For magnetizing or demagnetizing MGT magnetic chucks.
  • Suitable for: MGT-IC Ø800, MGT-IC Ø1000
Technical data:
  • Dimensions: 600 x 400 x 200 mm
  • Number of channels: 3
  • Protection class IP: 20
  • Voltage: 400 V
  • Frequency: 50 Hz
  • Weight: 20 kg
Width [mm] 400.0
Mains voltage [V] 400.0
Frequency [Hz] 50.0
Number of channels 3.0
Weight [kg] 20.0