TBA-D 250
Ganasce di supporto
Ident.-Nr. 402296
Morsetti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia di supporto reversibile
- Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
- Interfaccia 1: W-125-1
- Adatto per: Morsa TANDEM a 2 ganasce misura 250
- Dimensioni: 113.4 x 125 x 63 mm
- Peso: 5.6 kg
Specifiche tecniche
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 63.0 |
| 奥行 [mm] | 23.0 |
| 適合タイプ | 250 |
| 重量 [kg] | 5.6 |
納品内容
サポートジョー