arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-B 125-57-27

SGWB-B 125-57-27

Ganasce reversibili

ID 1502843

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia reversibile, mobile
  • Cambio rapido morsetti
  • Adatto per: KSX-C2 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 57 x 27 mm
  • Peso: 0.9 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 57.0
Höhe [mm] 27.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.9