arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBS-G3-T 100-35-17.5

GBS-G3-T 100-35-17.5

Stupňovitá čelist

ID 430242

Tempo di consegna su richiesta
Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Stupňovitá čelist, zdvih 3 mm s T-maticí
  • T-drážka pro montáž polohovací lišty.
  • Rozhraní 1: W-100-1
Technické údaje:
  • Rozměry: 100 x 35 x 17,5 mm
  • krok uchopení: 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 0.36 kg
Šířka [mm] 100.0
Hloubka [mm] 17.5
Výška [mm] 35.0
Svazek kus
Vlastní hmotnost [kg] 0.36

Rozsah dodávky
Upínací čelist, upevňovací šrouby