SGA-4 256-125-22
Piastra adattatrice
ID 432621
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra adattatrice, fissa
- Interfaccia 1: W-38
- Adatto per: KSC-F 160-480
- Dimensioni: 256 x 125 x 22 mm
- Peso: 5.4 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 256.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 125.0 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 5.4 |
La fornitura comprende
Griffa di sistema, viti di montaggio; senza griffe reversibili a 6 vie