arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ASL 8

ASL 8

Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

ID 1368299

Na skladě
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet

Vlastnosti produktu:
  • Připojovací blok pro ovládání až osmi upínacích sloupů
  • Přípojka vpředu: 1 x otevřít sloupy a 1 x funkce turbo
  • Přípojka vzadu: 16× hadic Ø 6 mm
  • Vhodné pro: WDP-5X-BM 99-60, WDP-5X-BMG 99-60, WDP-5x-BMR 99-60
Technické údaje:
  • Rozměry: 150 x 99 x 40 mm
  • Aktivační tlak: 6 bar
  • Vlastní hmotnost: 0.8 kg
Pression d'actionnement [bar] 6.0
Poids [kg] 0.8

Etendue de la livraison
Bornier