arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGS-B 125-100-50

SGS-B 125-100-50

Steel jaws

ID 430099

Tempo di consegna su richiesta
System jaws, standard

Product features:
  • Steel jaw, movable
  • Incl. screws
  • Suitable for: KSG 125
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 100 x 50 mm
  • Weight: 4.4 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 100.0
Height [mm] 50.0
Bundle piece
Weight [kg] 4.4

Scope of delivery
System jaw, fastening screws