arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SP 500-1 Illustrazione simile

SP 500-1

Inserti di serraggio

ID 194112

Disponibile in magazzino
SP 500-1, Inserti di serraggio
  • Altezza H: 20.5 mm
  • Lunghezza L: 34.5 mm
  • Larghezza B: 60 mm
  • Filetto G: M8
Altezza H [mm] 20.5
Lunghezza L [mm] 34.5
Larghezza B [mm] 60.0
Filetto G M8