arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GWU-2 80-20 Illustrazione simile

GWU-2 80-20

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 1326817

Disponibilità su richiesta
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Supporti per pezzi larghezza 80 mm
  • Per il posizionamento dei pezzi
  • Adatto per: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
Dati tecnici:
  • Larghezza: 80 mm
  • Altezza: 20 mm
  • Peso: 0.3 kg
Larghezza [mm] 80
Altezza [mm] 20

La fornitura comprende
1 kit di supporto pezzi