arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HABE KEH plus 04 Illustration similaire

HABE KEH plus 04

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 420668

Disponibile in magazzino
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Commande manuelle à distance pour max. quatre mandrins magnétiques
  • Pour la commande de quatre plaques de serrage magnétique au maximum
  • Avec corps robuste et de haute qualité
  • Avec feuille magnétique à attacher à la machine
  • Les plaques de serrage magnétique connectées peuvent être sélectionnées et commandées individuellement via la télécommande manuelle.
  • L’état d’actionnement et les messages d’erreur sont affichés sur l’écran LCD
  • L’état d’actionnement des plaques de serrage magnétique sélectionnées est également indiqué par des LED (rouge/vert).
  • Sans régulation de la force de maintien
  • Compatible avec: KEH plus
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 143 x 93 x 35 mm
  • Nombre de canaux: 4
  • Longueur de câble: 5 m
  • Poids: 0.5 kg
Nombre de canaux 4.0
Longueur de câble [m] 5.0
Poids [kg] 0.5

Etendue de la livraison
Télécommande, notice d'utilisation