Hybridspanntürme
Hybridspanntürme
Sehr schwingungsdämpfende Aufspanntürme bestehend aus einem Mineralgusskern eingebettet in einen Stahlmantel.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Caratteristiche di smorzamento eccellenti
Aumenta la durata degli utensili da taglio - Ampia libertà di progettazione in termini di forma e dimensioni
Molto rapido e versatile nella produzione - Bassa conduttività termica
Reagisce lentamente ai cambi di temperatura - Costi di produzione inferiori alla colata minerale pura
Nessuna progettazione e produzione di stampi negativi necessaria - Più leggero dei cubi di acciaio o ghisa
Consente un carico maggiore sui pezzi - Elevata resistenza chimica e meccanica
Applicazione possibile anche per la lavorazione con fluidi aggressivi e abrasivi
Opzioni ed informazioni speciali
- I cubi SCHUNK in tecnologia ibrida hanno un nucleo in colata minerale con un rivestimento di acciaio e combinano i vantaggi di entrambi i materiali.
- I cubi SCHUNK con tecnologia ibrida sono costituiti da un nucleo in colata di composto minerale con un guscio di acciaio. Le caratteristiche eccezionali della colata minerale sono il peso ridotto del materiale e, fattore più importante, l'eccellente smorzamento delle vibrazioni. Grazie alla leggerezza del materiale, i cubi hanno un peso proprio ridotto. È possibile serrare pezzi notevolmente più pesanti e sfruttare in modo ottimale il carico mobile massima delle moderne strutture delle tavole. Le eccellenti proprietà di smorzamento offrono inoltre decisivi vantaggi economici e consentono velocità di taglio maggiori con un'usura utensile inferiore e le migliori qualità superficiali.
- Le eccellenti proprietà di smorzamento ad esempio consentono vantaggi economici e permettono velocità di taglio maggiori con un'usura utensil bassa e le migliori qualità superficiali.
- Il rivestimento in acciaio offre tutte le caratteristiche e i vantaggi senza rivali che offrono i corpi di serraggio SCHUNK nella progettazione di parti cave, fornendo un'eccellente qualità di materiale, una precisione perfetta e superfici di montaggio tornite finemente.