SAT-AE-R 400-710
Cubes de serrage à 8 faces
ID 431167
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de serrage octogonale avec surfaces de serrage brutes
- Plaque de base: 400 x 400 mm
- Dimensions tour: Octogone irrégulier 260 x 290 x 710 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 195 kg
Specifiche tecniche
| Taille de palette | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Poids [kg] | 195.0 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport