arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-G 200-62 C4-GBK

ROTA-G 200-62 C4-GBK

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 815011

Tempo di consegna su richiesta
Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 62 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 4
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.8 mm
  • Pas de dent: 4.7 mm
  • Force de serrage max.: 95 kN
  • Couple de rotation max.: 90 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 4600 1/min
  • Poids: 20 kg
Tipo di mandrino ISO 702-3
Dimensioni del mandrino Nr. 4
Dentatura Dentatura diritta
Numero di giri max. [1/min] 4600.0
Forza di serraggio max. [kN] 95.0
Coppia max. [Nm] 90.0
Corsa/griffa [mm] 6.8
Passo tra i denti [mm] 4.7
Peso [kg] 20.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso