ROTA-G 250-82 A5-GBK
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
N.º de identificação 815027
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 82 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface de castanha: Serrilhado reto
- Curso por castanha: 7.1 mm
- Passo dos dentes: 5.5 mm
- Força de fixação máx.: 160 kN
- Máx. torque: 200 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
- Peso: 31.5 kg
Detalhes técnicos
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大トルク [Nm] | 200.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.1 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.5 |
| 重量 [kg] | 31.5 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 251
- purple
-
UVB 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書