ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-VP1
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 819292
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 7 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 100 kN
- Max. krouticí moment: 120 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4800 1/min
- Vlastní hmotnost: 19.3 kg
Technické údaje
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 5 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 4800.0 |
| Max. clamping force [kN] | 100.0 |
| Max. torque [Nm] | 120.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.0 |
| Tooth pitch [mm] | 4.8 |
| Height H with flange [mm] | 100.3 |
| Weight [kg] | 19.3 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual