arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 200-52 D6-VP2

ROTA-S plus 2.0 200-52 D6-VP2

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 819172

Tempo di consegna su richiesta
Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 52 mm
  • Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 6
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 7 mm
  • Tooth pitch: 4.8 mm
  • Max. clamping force: 100 kN
  • Max. torque: 120 Nm
  • Max. rotational speed: 4800 1/min
  • Weight: 20.6 kg
Typ vřetene ISO 702-2
Velikost vřetene Nr. 6
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 4800.0
Max. upínací síla [kN] 100.0
Max. krouticí moment [Nm] 120.0
Zdvih/čelist [mm] 7.0
Rozteč zubů [mm] 4.8
Výška H s přírubou [mm] 106.3
Vlastní hmotnost [kg] 20.6

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití