ROTA-S plus 2.0 315-92 C8-SFG
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819024
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 92 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 8
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 9.8 mm
- 톱니 피치: 7 mm
- 최대 클램핑 포스: 180 kN
- 최대 토크: 220 Nm
- 최대 회전 속도: 3400 1/min
- 중량: 62.6 kg
기술 세부 정보
| Spiltype | ISO 702-3 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 180.0 |
| Max. koppel [Nm] | 220.0 |
| Slag/klauw [mm] | 9.8 |
| Tandsteek [mm] | 7.0 |
| Hoogte H met flens [mm] | 130.0 |
| Gewicht [kg] | 62.6 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding